Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.Указание:Задвижки используются при необходимости время от времени прятать штифт. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0637_B Задвижки из нержавеющей стали форма B 222 kB

Чертежи

Задвижки из нержавеющей стали форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0637.1050410B4M1010382520936171814 по запросу
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 по запросу
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 по запросу
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 по запросу
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 по запросу
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 по запросу
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 по запросу
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 по запросу
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 по запросу
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 по запросу
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 по запросу
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 по запросу
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 по запросу
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 по запросу
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 по запросу
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 по запросу
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 по запросу
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33