Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижки: 1.0503.
Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.
Нажимная пружина: 1.4310.
Крышка задвижки: термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, чистая.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021
— чистый оранжевый: RAL 2004
— рапсовый желтый: RAL 1021
— транспортный красный: RAL 3020
— сигнальный зеленый: RAL 6032
— транспортный синий: RAL 5017
— светло-серый: RAL 7035
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.
Монтаж через наружную резьбу.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1672_C Задвижки, форма C, с крышкой, без гайки 257 kB

Чертежи

Задвижки, форма C, с крышкой, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
компонента
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1672.060410Cчёрно-серый RAL 70214M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.0604101Cчёрно-серый RAL 70214M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060510Cчёрно-серый RAL 70215M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.0605101Cчёрно-серый RAL 70215M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060610Cчёрно-серый RAL 70216M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.0606101Cчёрно-серый RAL 70216M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060512Cчёрно-серый RAL 70215M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.0605121Cчёрно-серый RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060612Cчёрно-серый RAL 70216M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.0606121Cчёрно-серый RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060812Cчёрно-серый RAL 70218M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.0608121Cчёрно-серый RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060616Cчёрно-серый RAL 70216M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.0606161Cчёрно-серый RAL 70216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060816Cчёрно-серый RAL 70218M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.0608161Cчёрно-серый RAL 70218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.061016Cчёрно-серый RAL 702110M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.0610161Cчёрно-серый RAL 702110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.060820Cчёрно-серый RAL 70218M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.0608201Cчёрно-серый RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.061020Cчёрно-серый RAL 702110M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.0610201Cчёрно-серый RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061220Cчёрно-серый RAL 702112M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.0612201Cчёрно-серый RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.0604102Cоранжевый чистый RAL 20044M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06041012Cоранжевый чистый RAL 20044M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.0605102Cоранжевый чистый RAL 20045M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06051012Cоранжевый чистый RAL 20045M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.0606102Cоранжевый чистый RAL 20046M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06061012Cоранжевый чистый RAL 20046M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.0605122Cоранжевый чистый RAL 20045M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06051212Cоранжевый чистый RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.0606122Cоранжевый чистый RAL 20046M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06061212Cоранжевый чистый RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.0608122Cоранжевый чистый RAL 20048M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06081212Cоранжевый чистый RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.0606162Cоранжевый чистый RAL 20046M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06061612Cоранжевый чистый RAL 20046M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.0608162Cоранжевый чистый RAL 20048M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06081612Cоранжевый чистый RAL 20048M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.0610162Cоранжевый чистый RAL 200410M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06101612Cоранжевый чистый RAL 200410M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.0608202Cоранжевый чистый RAL 20048M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06082012Cоранжевый чистый RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.0610202Cоранжевый чистый RAL 200410M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06102012Cоранжевый чистый RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.0612202Cоранжевый чистый RAL 200412M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06122012Cоранжевый чистый RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06041016Cярко-жёлтый RAL 10214M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060410116Cярко-жёлтый RAL 10214M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06051016Cярко-жёлтый RAL 10215M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060510116Cярко-жёлтый RAL 10215M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06061016Cярко-жёлтый RAL 10216M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060610116Cярко-жёлтый RAL 10216M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06051216Cярко-жёлтый RAL 10215M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060512116Cярко-жёлтый RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06061216Cярко-жёлтый RAL 10216M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060612116Cярко-жёлтый RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06081216Cярко-жёлтый RAL 10218M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060812116Cярко-жёлтый RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06061616Cярко-жёлтый RAL 10216M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060616116Cярко-жёлтый RAL 10216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06081616Cярко-жёлтый RAL 10218M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.060816116Cярко-жёлтый RAL 10218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06101616Cярко-жёлтый RAL 102110M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.061016116Cярко-жёлтый RAL 102110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06082016Cярко-жёлтый RAL 10218M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.060820116Cярко-жёлтый RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06102016Cярко-жёлтый RAL 102110M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061020116Cярко-жёлтый RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06122016Cярко-жёлтый RAL 102112M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.061220116Cярко-жёлтый RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06041084Cярко-красный RAL 30204M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060410184Cярко-красный RAL 30204M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06051084Cярко-красный RAL 30205M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060510184Cярко-красный RAL 30205M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06061084Cярко-красный RAL 30206M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060610184Cярко-красный RAL 30206M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06051284Cярко-красный RAL 30205M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060512184Cярко-красный RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06061284Cярко-красный RAL 30206M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060612184Cярко-красный RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06081284Cярко-красный RAL 30208M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060812184Cярко-красный RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06061684Cярко-красный RAL 30206M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060616184Cярко-красный RAL 30206M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06081684Cярко-красный RAL 30208M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.060816184Cярко-красный RAL 30208M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06101684Cярко-красный RAL 302010M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.061016184Cярко-красный RAL 302010M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06082084Cярко-красный RAL 30208M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.060820184Cярко-красный RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06102084Cярко-красный RAL 302010M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061020184Cярко-красный RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06122084Cярко-красный RAL 302012M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.061220184Cярко-красный RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06041086Cярко-зелёный RAL 60324M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060410186Cярко-зелёный RAL 60324M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06051086Cярко-зелёный RAL 60325M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060510186Cярко-зелёный RAL 60325M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06061086Cярко-зелёный RAL 60326M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060610186Cярко-зелёный RAL 60326M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06051286Cярко-зелёный RAL 60325M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060512186Cярко-зелёный RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06061286Cярко-зелёный RAL 60326M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060612186Cярко-зелёный RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06081286Cярко-зелёный RAL 60328M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060812186Cярко-зелёный RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06061686Cярко-зелёный RAL 60326M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060616186Cярко-зелёный RAL 60326M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06081686Cярко-зелёный RAL 60328M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.060816186Cярко-зелёный RAL 60328M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06101686Cярко-зелёный RAL 603210M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.061016186Cярко-зелёный RAL 603210M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06082086Cярко-зелёный RAL 60328M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.060820186Cярко-зелёный RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06102086Cярко-зелёный RAL 603210M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061020186Cярко-зелёный RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06122086Cярко-зелёный RAL 603212M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.061220186Cярко-зелёный RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06041087Cярко-синий RAL 50174M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060410187Cярко-синий RAL 50174M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06051087Cярко-синий RAL 50175M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060510187Cярко-синий RAL 50175M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06061087Cярко-синий RAL 50176M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060610187Cярко-синий RAL 50176M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06051287Cярко-синий RAL 50175M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060512187Cярко-синий RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06061287Cярко-синий RAL 50176M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060612187Cярко-синий RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06081287Cярко-синий RAL 50178M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060812187Cярко-синий RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06061687Cярко-синий RAL 50176M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060616187Cярко-синий RAL 50176M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06081687Cярко-синий RAL 50178M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.060816187Cярко-синий RAL 50178M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06101687Cярко-синий RAL 501710M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.061016187Cярко-синий RAL 501710M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06082087Cярко-синий RAL 50178M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.060820187Cярко-синий RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06102087Cярко-синий RAL 501710M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061020187Cярко-синий RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06122087Cярко-синий RAL 501712M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.061220187Cярко-синий RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.06041088Cсветло-серый RAL 70354M101039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.060410188Cсветло-серый RAL 70354M10x11039,526,32010,94,961814 по запросу
K1672.06051088Cсветло-серый RAL 70355M101039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.060510188Cсветло-серый RAL 70355M10x11039,526,32010,94,961,3814 по запросу
K1672.06061088Cсветло-серый RAL 70356M101039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.060610188Cсветло-серый RAL 70356M10x11039,526,32010,94,961,8814 по запросу
K1672.06051288Cсветло-серый RAL 70355M121248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.060512188Cсветло-серый RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 по запросу
K1672.06061288Cсветло-серый RAL 70356M121248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.060612188Cсветло-серый RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 по запросу
K1672.06081288Cсветло-серый RAL 70358M121248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.060812188Cсветло-серый RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 по запросу
K1672.06061688Cсветло-серый RAL 70356M161662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.060616188Cсветло-серый RAL 70356M16x1,51662,341,53216,67101,81535 по запросу
K1672.06081688Cсветло-серый RAL 70358M161662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.060816188Cсветло-серый RAL 70358M16x1,51662,341,53216,67102,31535 по запросу
K1672.06101688Cсветло-серый RAL 703510M161662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.061016188Cсветло-серый RAL 703510M16x1,51662,341,53216,67102,81535 по запросу
K1672.06082088Cсветло-серый RAL 70358M202072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.060820188Cсветло-серый RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 по запросу
K1672.06102088Cсветло-серый RAL 703510M202072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.061020188Cсветло-серый RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 по запросу
K1672.06122088Cсветло-серый RAL 703512M202072,351,33520,58,51232060 по запросу
K1672.061220188Cсветло-серый RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,51232060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33