Группы товаров
Задвижки, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки
K1673_A

Задвижки, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:

Задвижки 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
Монтаж через наружную резьбу.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1673_A Задвижки, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки 189 kB

Чертежи

Задвижки, нержавеющая сталь, форма A, без крышки, без гайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1673.1040410A4M101038,525209361814 по запросу
K1673.10404101A4M10x11038,525209361814 по запросу
K1673.1040510A5M101038,525209361,3814 по запросу
K1673.10405101A5M10x11038,525209361,3814 по запросу
K1673.1040610A6M101038,525209361,8814 по запросу
K1673.10406101A6M10x11038,525209361,8814 по запросу
K1673.1040512A5M121247,4302510,83,681,3815 по запросу
K1673.10405121A5M12x1,51247,4302510,83,681,3815 по запросу
K1673.1040612A6M121247,4302510,83,681,8815 по запросу
K1673.10406121A6M12x1,51247,4302510,83,681,8815 по запросу
K1673.1040812A8M121247,4302510,83,682,3815 по запросу
K1673.10408121A8M12x1,51247,4302510,83,682,3815 по запросу
K1673.1040616A6M161661,2403214,44,8101,81535 по запросу
K1673.10406161A6M16x1,51661,2403214,44,8101,81535 по запросу
K1673.1040816A8M161661,2403214,44,8102,31535 по запросу
K1673.10408161A8M16x1,51661,2403214,44,8102,31535 по запросу
K1673.1041016A10M161661,2403214,44,8102,81535 по запросу
K1673.10410161A10M16x1,51661,2403214,44,8102,81535 по запросу
K1673.1040820A8M2020715035186122,32060 по запросу
K1673.10408201A8M20x1,520715035186122,32060 по запросу
K1673.1041020A10M2020715035186122,82060 по запросу
K1673.10410201A10M20x1,520715035186122,82060 по запросу
K1673.1041220A12M20207150351861232060 по запросу
K1673.10412201A12M20x1,5207150351861232060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33