Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия. Стопорный штифт, незакаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.
Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.
За счёт 180° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвижение стопорного штифта .
Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.
Указание на чертеже:
1) упор слева
2) упор справа
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1285_A Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма A 230 kB

Чертежи

Задвижка с упором из нержавеющей стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1285.1040410Aслева4M1010382515936101814 по запросу
K1285.1040510Aслева5M1010382515936101,3814 по запросу
K1285.1040610Aслева6M1010382515936101,8814 по запросу
K1285.1040512Aслева5M121247,8301910,83,68121,3815 по запросу
K1285.1040612Aслева6M121247,8301910,83,68121,8815 по запросу
K1285.1040812Aслева8M121247,8301910,83,68122,3815 по запросу
K1285.1040616Aслева6M161660,4402614,44,810161,81535 по запросу
K1285.1040816Aслева8M161660,4402614,44,810162,31535 по запросу
K1285.1041016Aслева10M161660,4402614,44,810162,81535 по запросу
K1285.10408201Aслева8M20x1,52070503018612202,32060 по запросу
K1285.10410201Aслева10M20x1,52070503018612202,82060 по запросу
K1285.10412201Aслева12M20x1,520705030186122032060 по запросу
K1285.2040410Aсправа4M1010382515936101814 по запросу
K1285.2040510Aсправа5M1010382515936101,3814 по запросу
K1285.2040610Aсправа6M1010382515936101,8814 по запросу
K1285.2040512Aсправа5M121247,8301910,83,68121,3815 по запросу
K1285.2040612Aсправа6M121247,8301910,83,68121,8815 по запросу
K1285.2040812Aсправа8M121247,8301910,83,68122,3815 по запросу
K1285.2040616Aсправа6M161660,4402614,44,810161,81535 по запросу
K1285.2040816Aсправа8M161660,4402614,44,810162,31535 по запросу
K1285.2041016Aсправа10M161660,4402614,44,810162,81535 по запросу
K1285.20408201Aсправа8M20x1,52070503018612202,32060 по запросу
K1285.20410201Aсправа10M20x1,52070503018612202,82060 по запросу
K1285.20412201Aсправа12M20x1,520705030186122032060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33