Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма A
K0551_A

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка, латунь.
Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo).
Указание:Гладкий корпус, экранированное исполнение. Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.
Недопустимо запрессовывание самарий-кобальтовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления.
Самарий-кобальтовые удерживающие магниты подходят в особенности для непосредственного применения в машинах точечной сварки, так как при этом не происходит размагничивание.
Длину удерживающих магнитов можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0551_A Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма A 165 kB

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

HH1Сила
сцепления,
Н
Отступ для
железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0551.01A6201081,5 по запросу
K0551.03A82010221,5 по запросу
K0551.05A10208402 по запросу
K0551.07A13206602,5 по запросу
K0551.09A162021253 по запросу
K0551.11A202552504 по запросу
K0551.13A253574005 по запросу
K0551.15A32404,56006 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33