Группы товаров
Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит
K0549

Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Плоский магнит с резьбой, экранированная система.

При технологическом изготовлении конструкций D 80, D 100 и D 125 неизбежны волосные трещины на поверхности сцепления встроенного магнитного материала.. Они никак не сказываются на функции удерживающего магнита.
Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи (общий обзор)

Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит

Магниты с наружной резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит, форма A

подробнее

Чертежи

Магниты с наружной резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D2LHH1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0549.21A10 ±0,15M374,511,54 по запросу
K0549.22A13 ±0,15M374,511,510 по запросу
K0549.23A16 ±0,15M374,511,518 по запросу
K0549.24A20 ±0,15M3761330 по запросу
K0549.25A25 ±0,15M4871540 по запросу
K0549.26A32 ±0,20M4871580 по запросу

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит, форма B

подробнее

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2LHH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0549.01B10 ±0,156M374,511,554 по запросу
K0549.02B13 ±0,156M374,511,5510 по запросу
K0549.03B16 ±0,156M374,511,5518 по запросу
K0549.04B20 ±0,156M37613530 по запросу
K0549.05B25 ±0,158M48715640 по запросу
K0549.06B32 ±0,208M48715680 по запросу
K0549.07B40 ±0,2010M5108188125 по запросу
K0549.08B50 ±0,2012M612102210220 по запросу
K0549.09B63 ±0,2015M816143014350 по запросу
K0549.10B80 ±0,2520M1016183414600 по запросу
K0549.11B99 ±0,2522M1220224217900 по запросу
K0549.12B125 ±0,2525M14242650201300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33