Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), с допуском на посадку
K0545

Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), с допуском...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, альнико (AlNiCo).
Исполнение: Корпус, чистый.Указание:Экранированное исполнение. Диаметр «D» шлифованный, с допуском на посадку h6. Варианты крепления: запрессовывание, термоусадка или вклеивание.

Длину удерживающих магнитов можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 450 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), с допуском на посадку

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DHH1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0545.0161021,5 по запросу
K0545.0281233,5 по запросу
K0545.03101667 по запросу
K0545.041318710 по запросу
K0545.051620518 по запросу
K0545.062025642 по запросу
K0545.072530596 по запросу
K0545.0832353180 по запросу
K0545.0940455240 по запросу
K0545.1050502420 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33