Группы товаров
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой
K1396

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Защитная резиновая оболочка TPE.
Исполнение: Корпус оцинкован.
Защитная резиновая оболочка, цвет черный.
Указание:Плоские магниты с внутренней резьбой, экранированная система. С защитной резиновой оболочкой для предохранения чувствительных поверхностей. Благодаря защитной резиновой оболочке повышается коэффициент трения, что позволяет достичь высокого бокового трения сцепления.Диапазон температур:макс. 60 °C.Монтаж:Оптимальное удержание на тонком листовом металле с чувствительной поверхностью.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1396 Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой 125 kB

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

D1D2HH1H2LL1Сила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1396.14331A3110M46,964,543-105 по запросу
K1396.24331B3110M46,964,54325146 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33