Группы товаров
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита
K1394

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1394 Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита 129 kB

Чертежи

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1394.250425 ±0,15M4736 по запросу
K1394.320432 ±0,2M4775 по запросу
K1394.400440 ±0,2M4890 по запросу
K1394.500650 ±0,2M610170 по запросу
K1394.500850 ±0,2M810170 по запросу
K1394.630863 ±0,2M814290 по запросу
K1394.800880 ±0,25M818550 по запросу
K1394.801080 ±0,25M1018550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33