Группы товаров
Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB
K1406

Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:NdFeB N35 (неодим).Исполнение: никелированный.Указание:Неэкранированная система.Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1406 Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB 105 kB

Чертежи

Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HLСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 по запросу
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 по запросу
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 по запросу
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 по запросу
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 по запросу
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 по запросу
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 по запросу
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33