Группы товаров
Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма B
K0553_B

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Магнитный сердечник, неодим-железо-бор (NdFeB).
Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Экранированная система. Магнитотвердый материал NdFeB повышает силу сцепления в сравнении с SmCo примерно на 10-20 %. Диапазон температур:макс. 80 °CУказание на чертеже:
1) Поверхность сцепления

Чертежи

Магниты (опора плоская), неодим-железо-бор (NdFeB), форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1TСила
сцепления,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 по запросу
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 по запросу
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 по запросу
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 по запросу
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 по запросу
K0553.16B20 ±0,158M46139140 по запросу
K0553.17B25 ±0,158M47149200 по запросу
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 по запросу
K0553.19B40 ±0,210M681813670 по запросу
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 по запросу
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33