Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: синий.Принадлежности:K2242 Переставные клещи с предохранительными накладками.Объем поставки4 предохранительные накладки.Особенности:
 RoHS

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2243.1042A42 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33