Группы товаров
Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный
K1630

Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Адаптер из полиамида, армированный стекловолокном.
Фиксация из цинкового сплава.
Материал крепежа: сталь.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Адаптеры можно использовать для крепления контейнеров на профильном пазу (паз 8 или 10).
Адаптер можно поворачивать в обе стороны на 45°.
Объем поставки1 корпус адаптера верхний.
1 корпус адаптера нижний.
1 фланец адаптера.
1 шестигранная гайка M4.
1 болт с потайной головкой M4x35.
4 фиксатора паза 8/10.
1 винт с цилиндрической головкой M8x16.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1630 Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный 266 kB

Чертежи

Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1B2HLL1L2BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1630.510885114,24046,13610,18/10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33