Группы товаров
Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный
K0787

Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Специальная сталь.Исполнение: Закаленные и отоженные, вороненые.Указание:Для шлицевых гаек DIN 1804, гаек подшипников качения DIN 981 и для наших элементов регулировки высоты от K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (для монтажа элементов регулировки высоты требуются два крючковых ключа). С закругленными кромками для более удобного обращения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0787 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный 89,1 kB

Чертежи

Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D
мин.
D
макс.
LTдля шлицевой гайки
DIN 1804
для гайки шарикоподшипников
DIN 981
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0787.01201412141103-- по запросу
K0787.01602016201103M6, M8M10 по запросу
K0787.02502825281364M10, M12M16 по запросу
K0787.03003230321364M14, M16M18, M20 по запросу
K0787.03403634361705M18, M20M22 по запросу
K0787.03804538451705M26M24 - M30 по запросу
K0787.04004240421705M22, M24M26, M28 по запросу
K0787.04505045502066M26 - M30M32, M35 по запросу
K0787.05205552552066M32, M35M38 по запросу
K0787.05806258622407M38 - M42M42 - M45 по запросу
K0787.06507065702407-M48 - M52 по запросу
K0787.06807568752407M45 - M50M50 - M55 по запросу
K0787.08009080902808M52 - M60M60 - M70 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33