Группы товаров
Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный
K1630

Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Адаптер из антистатического полиамида, усиленного углеродным волокном.
Фиксация из цинкового сплава.
Материал крепежа: сталь.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Адаптеры можно использовать для крепления контейнеров на профильном пазу (паз 8 или 10).
Адаптер можно поворачивать в обе стороны на 45°.
Применение:Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.
Применение:Изготовители устройств, которые обязаны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU в отношении изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.
Безопасность:Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.
Объем поставки1 корпус адаптера верхний.
1 корпус адаптера нижний.
1 фланец адаптера.
1 шестигранная гайка M4.
1 болт с потайной головкой M4x35.
4 фиксатора паза 8/10.
1 винт с цилиндрической головкой M8x16.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1630 Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный 283 kB
 Техническое описание ESD 214 kB

Чертежи

Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1B2HLL1L2BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1630.511885114,24046,13610,18/10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33