Группы товаров
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
K1629

Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Контейнер из полиамида, армированного стекловолокном.
Смотровое окно из поликарбоната.
Указание:Контейнеры можно устанавливать в профильный паз или в подвесной профиль без трудоемкого монтажа.
С помощью зацепления в перфорированные панели можно установить контейнеры для подвесных профилей.
Для хранения мелких деталей.

Контейнеры для подвесных профилей можно комбинировать с поворотными адаптерами.
Принадлежности:Поворотный адаптер K1630.Объем поставкиФорма A: 1 контейнер.
Форма B: 1 контейнер.
Форма C: 1 контейнер, 1 смотровое окно, 1 этикетка.
Форма D: 1 контейнер, 1 смотровое окно, 1 этикетка.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1629 Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы 325 kB

Чертежи

Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаB

B1B2HH1H2LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1629.00110103тип iA110511940--103,1-- по запросу
K1629.10110103тип bA110511940--103,1-- по запросу
K1629.00211103тип iB211511940--103,1-- по запросу
K1629.10211103тип bB211511940--103,1-- по запросу
K1629.20110205для подвесного профиляC110,64713,64082,72001835 по запросу
K1629.20110291для подвесного профиляD110,64713,6405,32,72861835 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33