Группы товаров
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые
K2058

Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Монтажный инструмент для привинчивания зажимных втулок для несущих болтов с шаровой головкой в исполнении plan K1921.
D1 относится к размеру D1 зажимных втулок для несущих болтов с шаровой головкой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2058 Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые 123 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2058.088 по запросу
K2058.1610/12/16/20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33