Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Указание:Защитные накладки созданы специально для затяжки и разборки резьбовых соединений с чувствительными поверхностями. Обычный инструмент повреждает поверхности полированных болтов уже при первой затяжке настолько, что это приводит к появлению мертвых зон и невозможности легкой и эффективной очистки.
Защитные накладки гарантируют отсутствие повреждений при затяжке и разборке резьбовых соединений с внешним контуром. Мягкий алюминий не оставляет на чувствительных поверхностях никаких царапин или других повреждений. Защитные накладки выдерживают при надлежащем и правильном применении до 1000 рабочих циклов.
Использование защитных накладок позволяет, кроме того, надежно предотвратить риск контактной коррозии на резьбовых соединениях из нержавеющей стали. Благодаря выступающим контурам исключаются в значительной степени даже случайные пятна контакта ключа с болтом из нержавеющей стали.
Надежность фиксации защитных накладок в зеве ключа обеспечивается за счет специальной формы или подпружиненным стопорным элементом. Непроизвольное выпадение из зева исключено. Изношенные защитные накладки заменяются вручную.
По запросу:Другие размеры.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1362_SCHL Накидной/рожковый ключ 130 kB

Чертежи

Накидной/рожковый ключ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеSWABLD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1362.10Накидной / Гаечный Ключ1058154,55 по запросу
K1362.11Накидной / Гаечный Ключ115,58,4168,55 по запросу
K1362.13Накидной / Гаечный Ключ136,3101936 по запросу
K1362.16Накидной / Гаечный Ключ16711,4230,56 по запросу
K1362.19Накидной / Гаечный Ключ19813,5268,57 по запросу
K1362.21Накидной / Гаечный Ключ218,513,72927 по запросу
K1362.27Накидной / Гаечный Ключ2710,5163809 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33