Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:С помощью муфты для крестового зажима можно соединить два 5-осевых зажима kompakt/KIPPflexX.
Таким образом можно зафиксировать заготовку с четырех сторон.
Чтобы выровнять муфту для крестового зажима точно по центру относительно поперечного шпинделя, необходимо установить на обоих концах по установочному винту и шпиндельной гайке.
Данные изделия заказываются дополнительно как принадлежности по следующим номерам:
Установочный винт K1555.999.008
Шпиндельная гайка K0940.999.003
Внимание:Максимальная глубина зажима при крестовом зажиме составляет 12 мм из-за конструкции муфты.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0992 Муфта для крестового зажима 336 kB

Чертежи

Муфта для крестового зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0992.17850178 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33