Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: вороненый.
Рабочая поверхность шлифованная.
Указание:Опорные панели с точными пазами оснащены с нижней стороны калиброванными пазами для более легкой центровки пластины на столе станка.
Возможно крепление через растровые отверстия 12F7 с растровым расстоянием 40 мм и 50 мм.
Предусмотрены боковые выемки для отдельных зажимных приспособлений.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0994 Плиты основания 5-осевой зажим compact 292 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Плиты основания 5-осевой зажим compact
Плиты основания 5-осевой зажим compact

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2BLПодходящий
призонный болт
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0994.09028020x1024025090280K0815.120556,14 по запросу
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,58 по запросу
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,86 по запросу
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,24 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33