Группы товаров
Динамометрический ключ к тискам для 5-осевой обработки
K1489

Динамометрический ключ к тискам для 5-осевой обработки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Поверхность: с твердым хромированным покрытиемУказание:Динамометрические ключи 40-200, набор:
точность +/-3 % от значения шкалы (в направлении использования)
(5107-3 CT +/-4 % точность срабатывания пускового механизма)
надежность: - тактильная (краткий путь срабатывания)
- акустическая (шарнирный элемент)
пригоден для жестких условий эксплуатации в мастерской.
Широкий спектр применения для контролируемого затягивания винта. Применение в промышленности и в быту.
Оптимизированное уплотнительное кольцо для защиты от чужеродных частиц.
Ремкомплект для трещотки, ориентирован на самостоятельный монтаж, позволяет пользоваться комплектом в течение десятилетий.
Рукоятка с защитой от соскальзывания для более легкой передачи усилия благодаря увеличенной зоны рукоятки.
Вспомогательное приспособление для регулировки (благодаря точкам фиксирования для оптимизированного направления пользователя) гарантирует безопасную и быструю регулировку нужного значения крутящего момента вращением рукоятки.
Надежная фиксация регулируемых значений благодаря фиксирующей функции на поворотном круге.
Символы замка сигнализируют о соответствующем состоянии фиксации.
Возможность крепления для тросика через отверстия на фиксирующем поворотном круге.
Хорошо читаемая контрастная шкала.
Долговечные надписи на втулке шкалы, выполненные лазером.
Встроенный рычаг переключения.
Проверено согласно DIN EN ISO 6789-2:2017.
Со свидетельством о калибровке и серийным номером.
Поставка в прочной упаковке.
Квадратная головка согласно DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Вставка торцового ключа (6-гр.):
с накаткой
наружная поверхность хромированная полированная
DIN 3124, ISO 2725-1

Рекомендация:
Ежегодные интервалы проверки динамометрических ключей, причем верхний предел составляет 5 000 нагрузочных циклов.
Принцип действия:Принцип работы рукояток для динамометрических ключей
Разблокировка.
Подать рукоятку вперед прибл. на 8 мм и повернуть в нужном направлении.
Довернуть рукоятку до нужного крутящего момента.
Слегка повернуть рукоятку в обратном направлении.
Блокировка.
Объем поставкиНабор состоит из:
Динамометрический ключ
Вставка торцового ключа SW17
Вставка торцового ключа SW19
Подходящий для3-осевой зажим
5-осевой зажим
5-осевой зажим compact
Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1489 Динамометрический ключ к тискам для 5-осевой обработки 170 kB

Чертежи

Динамометрический ключ к тискам для 5-осевой обработки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеИсполнение 1Тип изделияKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1489.01Динамометрический Ключкомплектвращающейся ручкой40 - 200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33