Группы товаров
Зажимные кулачки гладкие с твердосплавным покрытием
K1557

Зажимные кулачки гладкие с твердосплавным покрытием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Гладкие зажимные кулачки используются для зажима заготовок с предварительно обработанными и отшлифованными поверхностями.Материал:Сталь.Исполнение: закаленная, Без покрытия.
Шкала с лазерной гравировкой.
Плоскость зажима с твердосплавным покрытием.
Указание:Дополнительную информацию о продукции можно найти в руководстве по эксплуатации.Принадлежности:Винты Torx M6 x 10Применение:Для заготовок с предварительно обработанными и отшлифованными поверхностями.Указание на чертеже:
1) Плоскость зажима с твердосплавным покрытием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1557 Зажимные кулачки гладкие с твердосплавным покрытием 183 kB

Чертежи

Зажимные кулачки гладкие с твердосплавным покрытием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

HSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1557.090090358 по запросу
K1557.1250125358,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33