Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:сталь закалённая.Исполнение: Без покрытия.Указание:Опорные планки для регулировки усилий зажима заготовки для 5-осевого зажима compact/ KIPPflexX.
Для опорной планки 12 мм прижим заготовки.
При опорной планке 17 мм эффект прижима < деформации кромок.

Поставка осуществляется по две штуки.
Принадлежности:к K0973, K1555Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0974 Опорные планки для защелкивания 346 kB

Чертежи

Опорные планки для защелкивания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0974.09003129012 по запросу
K0974.09003179017 по запросу
K0974.125031212512 по запросу
K0974.125031712517 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33