Группы товаров
Зажимные кулачки гладкие, для средних кулачков
K1002

Зажимные кулачки гладкие, для средних кулачков

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленная, Без покрытия.Указание:Для зажима подготовленных и отшлифованных заготовок.

Поставка осуществляется поштучно.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1002 Зажимные кулачки гладкие, для средних кулачков 102 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Зажимные кулачки гладкие, для средних кулачков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1002.09006190 по запросу
K1002.125096125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33