Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Шарнирный упор для прямого крепления на ползуне или среднем кулачке.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0607 Шарнирные упоры 345 kB

Чертежи

Шарнирные упоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0607.080M6центрального зажимного приспособления 65, 80 по запросу
K0607.100M8центрального зажимного приспособления 125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33