Группы товаров
Насадочный ступенчатый кулачок для 5-осевой обработки
K1115

Насадочный ступенчатый кулачок для 5-осевой обработки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Ступенчатый кулачок, закаленный, шлифованные зажимные поверхности.
Захватная планка, закаленная.
Указание для заказа:Высокие насадные ступенчатые кулачки поставляются по две штуки с двумя втулками и тремя натяжными шпинделями разной длины.Указание:Заготовка сначала зажимается нижним центровальным шпинделем, а затем затягивается верхним центровальным шпинделем.

Основное оснащение:
Базовое оснащение 80 мм.
Поставка высокого насадочного ступенчатого кулачка осуществляется по две штуки с двумя втулками захвата и тремя натяжными шпинделями разной длины.
1. Длина: 80 мм, диапазон зажима: 6 мм – 35 мм.
2. Длина: 140 мм, диапазон зажима: 6 мм – 95 мм.
3. Длина: 200 мм, диапазон зажима: 6 мм – 155 мм.

Для кулачков шириной 125 мм.
Поставка высоких насадных ступенчатых кулачков по две штуки с 2 втулками и 3 натяжными шпинделями разной длины.
1. Длина 110 мм, диапазон зажима 6–60 мм.
2. Длина 245 мм, диапазон зажима 6–200 мм.
3. Длина 315 мм, диапазон зажима 6–270 мм.
Преимущества:Идеально подходит для 5-сторонней обработки. Высокая установка на столе машины для 5-осных машин. Усилие зажима непосредственно под заготовкой. Насадные кулачки можно дооснастить для центрального зажимного приспособления 80 мм и 125 мм. Заготовка зажимается сначала нижним центровальным шпинделем, затем верхним натяжным шпинделем.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1115 Насадочный ступенчатый кулачок для 5-осевой обработки 411 kB

Чертежи

Насадочный ступенчатый кулачок для 5-осевой обработки
Насадочный ступенчатый кулачок для 5-осевой обработки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ИсполнениеBB1B2H

H1Lвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1115.0801для 5-осевой обработки5323176265,1802,689 по запросу
K1115.1251для 5-осевой обработки6723179093,11252,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33