Группы товаров
Насадной ступенчатый кулачок с планкой
K0587

Насадной ступенчатый кулачок с планкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Ступенчатый кулачок, закаленный, шлифованные зажимные поверхности.
Захватная планка, закаленная.
Указание:Ступенчатые кулачки подходят для центральных зажимных приспособлений. Благодаря повороту кулачков зажимную ширину можно увеличить или уменьшить. Кроме того, планки грейфера можно заменить на зажимные планки с ровной зажимной поверхностью.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0587 Насадочный ступенчатый кулачок с планкой 135 kB

Чертежи

Насадной ступенчатый кулачок с планкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BB1B2HH1H2H4L

вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0587.06513830171821,199,5650,354 по запросу
K0587.08015323173134,11217800,5 по запросу
K0587.12516723173134,118231251,55 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33