Группы товаров
Призматические кулачки для центрального зажимного приспособления 65–80–125 мм
K1375

Призматические кулачки для центрального зажимного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Призматические кулачки служат для фиксации деталей круглого сечения, труб, стержней, профилей и т. д. Призматические кулачки могут зажимать детали в горизонтальном и вертикальном направлении.
Призматические кулачки устанавливаются в насадные основные кулачки.

Подходят для K1236 и K1237
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1375 Призматические кулачки для центрального зажимного приспособления 65–80–125 мм 148 kB

Чертежи

Призматические кулачки для центрального зажимного приспособления 65–80–125 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

DHH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1375.06512,55-2520106634 по запросу
K1375.08012,55-252512,58138 по запросу
K1375.125208-38402012660 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33