Группы товаров
Центральное зажимное приспособление ширина кулачков 80–125 мм
K1237

Центральное зажимное приспособление ширина кулачков 80–125 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основная часть и кулачковый зажим из цементируемой стали.
Шпиндель из высокопрочной специальной стали.
Исполнение: Основная часть и кулачковый зажим закаленные и отшлифованные.Указание для заказа:Поставляется с шестигранной приводной рукояткой.
Зажимные кулачки заказываются отдельно.
Указание:Центральный зажим с механическим приводом.
Для автоматизации: подготовка с пазом грейфера для систем обработки.Универсальное крепление: подходит для зажимных систем с креплением в нулевой точке, крепление на столе машины или с помощью опорной плиты в собственной системе.
Точность центрирования: +/–0,02 мм.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы обеспечить контролируемое усилие зажима.
Особенности:- Подвижная губка и ходовая гайка из одного материала
- Пазы и крепежная резьба для крепления сменных кулачков
- Обратные кулачки (дополнительные принадлежности) с боковой резьбой для упора заготовки обеспечивают большую область зажима
- Хороший отвод опилок и охлаждающей жидкости

Чертежи

Центральное зажимное приспособление ширина кулачков 80–125 мм
Центральное зажимное приспособление ширина кулачков 80–125 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBHH1LL1L2L3SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 по запросу
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33