Группы товаров
Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 65 мм
K1383

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый.Указание:Насадные ступенчатые кулачки служат основой для установки на них дополнительных сменных губок или призматических кулачков. Кулачки непосредственно устанавливаются на центральное зажимное приспособление. Ступенчатые кулачки быстро заменяются.

Подходят к K1236
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1383 Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 65 мм 150 kB

Чертежи

Насадные ступенчатые кулачки для центрального зажимного приспособления, ширина кулачков 65 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1B2B3HH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1383.065323881111329,5276534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33