Группы товаров

Новые пневматические зажимные элементы

назад

Уменьшение времени переналадки благодаря использованию пневматических зажимных элементов марки KIPP

Компания HEINRICH KIPP WERK добавила в свой ассортимент пневматические зажимные элементы. Изделия предназначены для простых задач, связанных с зажатием и позиционированием, и используются там, где требуется автоматическая и быстрая смена заготовок: например, при смене паллет, укладочных плит или даже комплектующих в роботизированных системах. Благодаря прочной конструкции зажимные элементы KIPP подходят для сложных условий эксплуатации в области изготовления полупроводниковых приборов, переработки пищевых продуктов, а также в фармацевтической и косметологической производственной среде. Доступны следующие изделия:

  • Два разных позиционирующих крепления (простого или двойного действия) для зажима болтами. Они обеспечивают зажимное усилие в 30 или 40 Н (при 0,5 МПа). Фланцевое исполнение имеет предохранительную функцию – в данном случае при падении давления задействуется встроенная пружина.
  • Позиционирующие цилиндры, обеспечивающие зажатие при помощи зажимных втулок. Оба доступных варианта отличаются принципом зажатия: вариант 1 в исходном состоянии сжат пружиной. Зажимное усилие в данном случае составляет 50 Н. Позиционирующий цилиндр разжимается посредством сжатого воздуха. Вариант 2 в исходном состоянии разжат. Благодаря сжатому воздуху зажимное усилие позиционирующего цилиндра достигает 150 Н (при 0,5 МПа).
  • Самоцентрирующийся зажим для прямого зажатия заготовок. Необходимый диаметр зажимаемого инструмента составляет 16-20 мм, а зажимное усилие – 77 Н (при 0,5 МПа).

Зажимные элементы KIPP оснащаются основной частью из нержавеющей стали, закаленным штифтом и втулкой, а также уплотнением из эластомера NBR. Вы можете добиться хорошей повторяемости ± 0,2 мм. Рабочее давление составляет примерно 0,3-0,7 МПа.

                       

                  

Перейти к системам позиционирования и зажимным элементам
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33