Группы товаров

Прочная промышленная фурнитура из дуропласта

назад
Термостойкие, формоустойчивые изделия, которые к тому же легко очищаются благодаря отполированной до зеркального блеска поверхности.

Прочная промышленная фурнитура из дуропласта

Компания HEINRICH KIPP WERK предлагает своим клиентам широкий ассортимент промышленной фурнитуры и ручек из пластика дуропласт. Эти изделия отличаются не только особой формоустойчивостью и термостойкостью, но и хорошо очищаются благодаря отполированной до зеркального блеска поверхности. Именно поэтому компоненты из дуропласта подходят для применения не только в машиностроении и производстве оборудования, строительно-дорожных машинах, химических и электрических установках, но и в медицинской технике.

Главные качества дуропласта:

  • Этот пластик особой твердости впечатляет высокой стойкостью к истиранию и держит форму под нагрузкой.
  • Изделия промышленной фурнитуры из дуропласта обладают малым тепловым расширением, стойкостью к воздействию температур до 150 °C и, в отличие от изделий в исполнении из металла, неэлектропроводны.
  • Хорошее качество поверхности обеспечивает простую очистку, к тому же материал обладает стойкостью к воздействию таких химических веществ как спирты, жиры и бензин.
  • Немаловажно еще и то, что отполированная до зеркального блеска поверхность дуропласта пользуется все более растущей популярностью в сфере дизайна: эффект рояльного лака создает ощущение изысканности и высокого качества.

Типичные примеры компонентов KIPP из дуропласта Шаровые ручки, Бугельные ручки или Дисковые маховики. Изделия промышленной фурнитуры KIPP отвечают требованиям Директивы об ограничении содержания вредных веществ (RoHS); некоторые модели соответствуют стандартам DIN. Большинство из них выполнены в блестящем черном цвете, но по запросу возможна поставка в исполнении другого цвета, например темно-красного.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33