Группы товаров

Зажимная ручка-фиксатор

назад
Сочетание разных функций в одном изделии:
Зажимная ручка-фиксатор

HEINRICH KIPP WERK выводит на рынок решение, которое одновременно выполняет функции упорных штифтов и грибковых ручек. Благодаря новой зажимной ручке-фиксатору пользователи могут позиционировать, фиксировать и зажимать различные регулировочные элементы с помощью всего лишь одного изделия.

  • Фиксация с геометрическим замыканием обеспечивается болтом, а зажим — посредством силового замыкания с торцевой поверхностью втулки. При повороте ручки в вытянутом положении стопорной штифт удерживается во «втянутом» положении.

  • В качестве опции доступна модель с оптическим распознаванием блокировки: выступающая сигнальная головка показывает, когда соединение с помощью стопорного штифта заблокировано не полностью.

  • Решение подходит для ручного управления узлами, агрегатами, станками, приспособлениями, а также спортивным оборудованием.


Зажимная ручка-фиксатор выполнена из черного термопласта; красная сигнальная головка из этого же материала выделяется визуально. Предлагается восемь разных размеров или вариантов исполнения. Диаметр стопорного штифта из нержавеющей стали варьируется в диапазоне 4–8 мм, при этом доступны резьбовые втулки из стали в размерах M8–M16 со стандартной резьбой или резьбой малого шага.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33