Группы товаров

Стопорные штифты для Индустрии 4.0

назад
  • Стопорные штифты для Индустрии 4.0

Новинка отрасли от компании KIPP: стопорный штифт с встроенным датчиком состояния

Компания HEINRICH KIPP WERK представила на рынок совершенно особенный стопорный штифт, состояние срабатывания которого регистрируется встроенным датчиком. Сигнал обрабатывается преобразователем в грибковой ручке и передается по беспроводной связи в систему управления станком или на мобильное устройство. Стопорный штифт с датчиком состояния FEATUREgrip обеспечивает оптимальную надежность процесса, так как
  • Пользователь может отслеживать с центрального устройства положение штифта: отжат он или нет. При этом в настройках системы управления станком можно задать, например, чтобы цикл обработки начинался только тогда, когда все штифты будут находиться в требуемом положении.

  • Для подключения к системе управления KIPP предлагает соответствующий шлюз K1494. Этот интерфейс позволяет реализовать интеграцию стопорного штифта в станки и промышленные установки. Таким образом состояния срабатывания компонентов можно вывести на индикатор, проконтролировать и использовать для управления процессом.

  • Большим преимуществом стопорных штифтов с датчиком состояния является беспроводная передача сигнала о состоянии срабатывания по протоколу Bluetooth Low Energy. Шлюз получает в режиме шифрованной связи радиосигнал и преобразует его в стандартизованный выходной сигнал.
Стопорный штифт входит в линейку продукции FEATUREgrip, особенностью которой являются встроенные электромеханические и сенсорные компоненты. Они способны формировать ответный сигнал по определенным параметрам или состояниям, открывая тем самым путь для продвижения цифровизации в духе Индустрии 4.0.

Перейти к продукту
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33