Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A
K0131_A

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060.
Vis de fixation : Inox.
Finition :Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Nota :Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0131_A Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A 151 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0131.2000811Aanodisé noir20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.2000812Arevítement poudre titane20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.2000813Aanodisé naturel20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.3000811Aanodisé noir30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.3000812Arevítement poudre titane30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.3000813Aanodisé naturel30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.4000811Aanodisé noir40072,5M872,54301000 0,00 €
K0131.4000812Arevítement poudre titane40072,5M872,54301000 0,00 €
K0131.4000813Aanodisé naturel40072,5M872,54301000 0,00 €
K0131.5000811Aanodisé noir50072,5M872,55301000 0,00 €
K0131.5000812Arevítement poudre titane50072,5M872,55301000 0,00 €
K0131.5000813Aanodisé naturel50072,5M872,55301000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33