Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique ovales
K1458

Poignées de manutention en plastique ovales

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Plage de température :Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1458 Poignées de manutention en plastique ovales 122 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1458.21000621acier1002113M6501139500 0,00 €
K1458.21200621acier1202113M6501339500 0,00 €
K1458.21280621acier1282113M6501419500 0,00 €
K1458.21600825acier1602517M85517712500 0,00 €
K1458.31000621acier inoxydable1002113M6501139500 0,00 €
K1458.31200621acier inoxydable1202113M6501339500 0,00 €
K1458.31280621acier inoxydable1282113M6501419500 0,00 €
K1458.31600825acier inoxydable1602517M85517712500 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33