Groupes de marchandise
Poignées profilées en aluminium striées
K0232

Poignées profilées en aluminium striées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Profil en aluminium poli, mat et anodisé incolore ou noir.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Longueurs variables.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0232 Poignées profilées en aluminium striées 150 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées profilées en aluminium striées

Poignées profilées en aluminium striées, profil en T

plus d'infos

Dessins

Poignées profilées en aluminium striées, profil en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeA

DHLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0232.10301anodisé naturelA30M4164522200 0,00 €
K0232.10302anodisé noirA30M4164522200 0,00 €
K0232.10451anodisé naturelA45M4166022200 0,00 €
K0232.10452anodisé noirA45M4166022200 0,00 €
K0232.10701anodisé naturelA70M4168522200 0,00 €
K0232.10702anodisé noirA70M4168522200 0,00 €
K0232.10901anodisé naturelA90M41610522200 0,00 €
K0232.10902anodisé noirA90M41610522200 0,00 €
K0232.11051anodisé naturelA105M41612022200 0,00 €
K0232.11052anodisé noirA105M41612022200 0,00 €
K0232.11201anodisé naturelA120M41613522200 0,00 €
K0232.11202anodisé noirA120M41613522200 0,00 €

Poignées profilées en aluminium striées, profil en L

plus d'infos

Dessins

Poignées profilées en aluminium striées, profil en L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeA

DHLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0232.20301anodisé naturelB30M4264525200 0,00 €
K0232.20302anodisé noirB30M4264525200 0,00 €
K0232.20451anodisé naturelB45M4266025200 0,00 €
K0232.20452anodisé noirB45M4266025200 0,00 €
K0232.20701anodisé naturelB70M4268525200 0,00 €
K0232.20702anodisé noirB70M4268525200 0,00 €
K0232.20901anodisé naturelB90M42610525200 0,00 €
K0232.20902anodisé noirB90M42610525200 0,00 €
K0232.21051anodisé naturelB105M42612025200 0,00 €
K0232.21052anodisé noirB105M42612025200 0,00 €
K0232.21201anodisé naturelB120M42613525200 0,00 €
K0232.21202anodisé noirB120M42613525200 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33