Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium
K0132

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout coudé : aluminium EN AW-6060 extrudé.
Insert de jonction : Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse : EN AW-6060.
Finition :Embout satiné, noir, anodisé.
Insert de jonction noir.
Traverse anodisée ou avec revêtement de poudre ou revêtement plastique noir, strié.
Nota :Les poignées illustrées ci-contre sont proposées sous forme de poignées complètes, l‘option sous forme de groupes pré-montés, poignée et embout de jonction pour les tubes spécifiques au client est envisageable. La liaison entre les embouts coudés et la traverse tubulaire est étanche face aux projections d’eau et est aussi extrêmement solide.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Appuis pour longueur de tube plus grande.Indication de dessin :
1) Insert de jonction
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0132 Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium 141 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0132.2001anodisé naturel20061,5M866,52251000 0,00 €
K0132.2501anodisé naturel25061,5M866,52751000 0,00 €
K0132.3001anodisé naturel30061,5M866,53251000 0,00 €
K0132.3501anodisé naturel35061,5M866,53751000 0,00 €
K0132.4001anodisé naturel40061,5M866,54251000 0,00 €
K0132.5001anodisé naturel50061,5M866,55251000 0,00 €
K0132.6001anodisé naturel60061,5M866,56251000 0,00 €
K0132.2002anodisé noir20061,5M866,52251000 0,00 €
K0132.2502anodisé noir25061,5M866,52751000 0,00 €
K0132.3002anodisé noir30061,5M866,53251000 0,00 €
K0132.3502anodisé noir35061,5M866,53751000 0,00 €
K0132.4002anodisé noir40061,5M866,54251000 0,00 €
K0132.5002anodisé noir50061,5M866,55251000 0,00 €
K0132.6002anodisé noir60061,5M866,56251000 0,00 €
K0132.2003revêtement poudre noir20061,5M866,52251000 0,00 €
K0132.2503revêtement poudre noir25061,5M866,52751000 0,00 €
K0132.3003revêtement poudre noir30061,5M866,53251000 0,00 €
K0132.3503revêtement poudre noir35061,5M866,53751000 0,00 €
K0132.4003revêtement poudre noir40061,5M866,54251000 0,00 €
K0132.6003revêtement poudre noir60061,5M866,56251000 0,00 €
K0132.2004plastique noir strié20061,5M866,52251000 0,00 €
K0132.3004plastique noir strié30061,5M866,53251000 0,00 €
K0132.3504plastique noir strié35061,5M866,53751000 0,00 €
K0132.4004plastique noir strié40061,5M866,54251000 0,00 €
K0132.5004plastique noir strié50061,5M866,55251000 0,00 €
K0132.6004plastique noir strié60061,5M866,56251000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33