Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium réglables
K1018

Poignées tubulaires en aluminium réglables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée tubulaire EN AW-6060.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition :Poignée tubulaire anodisée incolore.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Nota :Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1018 Poignées tubulaires en aluminium réglables 145 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en aluminium réglables

Poignées tubulaires en aluminium réglables

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseCouleur des composantsA
max.
BD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1018.2503011anodisé naturelanodisé nature22036M8682501000 0,00 €
K1018.3003011anodisé naturelanodisé nature27036M8683001000 0,00 €
K1018.4003011anodisé naturelanodisé nature37036M8684001000 0,00 €
K1018.5003011anodisé naturelanodisé nature47036M8685001000 0,00 €
K1018.6003011anodisé naturelanodisé nature57036M8686001000 0,00 €
K1018.2503012anodisé naturelanodisé noir22036M8682501000 0,00 €
K1018.3003012anodisé naturelanodisé noir27036M8683001000 0,00 €
K1018.4003012anodisé naturelanodisé noir37036M8684001000 0,00 €
K1018.5003012anodisé naturelanodisé noir47036M8685001000 0,00 €
K1018.6003012anodisé naturelanodisé noir57036M8686001000 0,00 €

Pièces de fixation en aluminium

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseBD

HCAOAcc.PrixCommander
K1018.08301anodisé naturel36M868 0,00 €
K1018.08302anodisé noir36M868 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33