Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.Montage :Forme A Fixation par l'arrière.
Forme B Fixation en façade.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0234 Poignées profilées en aluminium 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées profilées en aluminium

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseADHLTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0234.086061Aanodisé noir86M65910650500 0,00 €
K0234.100061Aanodisé noir100M65912050500 0,00 €
K0234.120061Aanodisé noir120M65914050500 0,00 €
K0234.086063Aanodisé naturel86M65910650500 0,00 €
K0234.100063Aanodisé naturel100M65912050500 0,00 €
K0234.120063Aanodisé naturel120M65914050500 0,00 €

Poignées profilées en aluminium montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées profilées en aluminium montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur du corps de baseADHLTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0234.086051Banodisé noir865,55910650500 0,00 €
K0234.100051Banodisé noir1005,55912050500 0,00 €
K0234.120051Banodisé noir1205,55914050500 0,00 €
K0234.086053Banodisé naturel865,55910650500 0,00 €
K0234.100053Banodisé naturel1005,55912050500 0,00 €
K0234.120053Banodisé naturel1205,55914050500 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33