Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés
K0199

Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :EN AW-6060.Finition :Anodisé, mat ou revêtement poudre.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0199 Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés 132 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseABCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0199.120061nature1202210,5M63914624151000 0,00 €
K0199.140081nature1402512M84517028161000 0,00 €
K0199.160081nature1602813,5M85219432161000 0,00 €
K0199.120062noir1202210,5M63914624121000 0,00 €
K0199.140082noir1402512M84517028161000 0,00 €
K0199.160082noir1602813,5M85219432161000 0,00 €
K0199.120063titane1202210,5M63914624151000 0,00 €
K0199.140083titane1402512M84517028161000 0,00 €
K0199.160083titane1602813,5M85219432161000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33