Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
K0204

Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Finition :Poignée de manutention avec revêtement de poudre noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota :Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation :Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage :Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin :
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée

S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0204 Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles 287 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2BB1B2DD1HH1LCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 0,00 €
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 0,00 €
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 0,00 €
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 0,00 €
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 0,00 €
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 0,00 €
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 0,00 €
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 0,00 €
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 0,00 €
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 0,00 €
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 0,00 €
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33