Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium
K0225

Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.

Finition :Traverse : polie.
Support : laqué poudre noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota :Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0225 Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium 160 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BEHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0225.060010138038040851006401000 0,00 €
K0225.070010148048040851007401000 0,00 €
K0225.0800101500500401251008401000 0,00 €
K0225.0900101600600401251009401000 0,00 €
K0225.10001017007004012510010401000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33