- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- K1793
Poignées de préhension en inox rondes
- K0244
Poignées de manutention en plastique coudées
- K0196
Poignées coudées en plastique
- K1060
Poignées de manutention en plastique avec métal détectable
- K1528
Poignées tubulaires en plastique avec embout en plastique
- K1060
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage à l’arrière
- K1060
Poignées de manutention biopolymère
- K0237
Poignées de manutention en plastique à visser d'un côté
- K1217
Poignées coudées en plastique, profil en U avec trou oblong
- K0191
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés
- K0190
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées, montage en façade
- K0190
Poignées de manutention biopolymère
- K1060
Poignées de manutention en plastique, montage en façade ou à l’arrière
- K0192
Poignées coudée
- K0190
Poignées de manutention en plastique antistatiques
- K0242
Poignées alcôve en plastique à visser
- K0193
Poignées coudée
- K0190
Poignées de manutention antibactériennes
- K1087
Poignée de manutention
- K0197
Poignées de manutention en plastique obliques
- K0241
Poignée de manutention escamotable
- K0171
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple
- K0194
Poignées coudées en plastique à profil en U
- K1877
Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples
- K1060
Poignées de manutention en plastique détectable visuellement
- K0244
Caches de recouvrement en plastique pour poignées de manutention coudées
- K0200
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés
- K0201
Poignées de préhension en aluminium rondes
- K1799
Poignées de préhension en acier rondes
- K1458
Poignées de manutention en plastique ovales
- K0187
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté
- K0188
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau des deux côtés
- K1527
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
- K1529
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
- K1530
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et deux boutons-poussoirs
- K1074
Poignées de manutention en plastique carrées
- K0189
Poignées de manutention en plastique étroites
- K1092
Poignée de manutention
- K0190
Poignées de manutention en plastique, montage en façade
- K1077
Poignées alcôve en plastique
- K1078
Poignées alcôve en plastique
- K1306
Poignées alcôve en plastique à clipser
- K1079
Poignées alcôve en plastique à visser
- K0195
Poignées de manutention en aluminium anodisé semi-brillant, montage à l’arrière
- K1641
Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou à l’arrière
- K0199
Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés
- K0201
Poignées de manutention en aluminium rondes
- K0201
Rondelles de finition en aluminium, plates, pour poignées de manutention rondes
- K0202
Poignées de manutention en aluminium anodisé, profil ovale 12x8, montage à l’arrière
- K0203
Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique
- K0204
Poignées de manutention en aluminium thermolaqué ou anodisé, profil ovale, montage en façade
- K0204
Poignées de manutention en aluminium ovales avec alésage extérieur
- K0204
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
- K1634
Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques
- K0205
Poignées de manutention en aluminium anodisé, profil ovale 20x10, montage à l’arrière
- K0213
Poignées de manutention en aluminium étroites
- K1091
Poignées de manutention en aluminium ovales
- K1075
Poignées de manutention en aluminium carrées
- K0219
Poignées de manutention en aluminium anodisé, rondes coudées, profil rond Ø 10, montage à l’arrière
- K0229
Poignées de manutention en aluminium anodisé, rondes coudées, profil rond Ø 16 ou 18, montage à l’arrière
- K0229
Rondelles de finition en aluminium, forme conique, pour poignées de manutention rondes
- K0216
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique, montage en façade
- K0217
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et traverse striée, montage à l’arrière
- K1127
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et couvercle, montage en façade
- K1128
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique, montage à l’arrière
- K0228
Poignées de manutention en aluminium carrées
- K0795
Poignées tubulaires en aluminium rondes
- K0796
Poignées tubulaires en aluminium ovales
- K1018
Poignées tubulaires en aluminium réglables
- K1849
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique
- K0210
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0211
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
- K0212
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques
- K0221
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0222
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés
- K0223
Poignée tubulaire
- K0224
Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique
- K1445
Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique
- K0131
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium
- K0132
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en aluminium
- K0235
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
- K0236
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
- K0220
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
- K0209
Poignées tubulaires en aluminium avec embout thermolaqué noir
- K0232
Poignées profilées en aluminium striées
- K0130
Poignées profilées en aluminium avec embouts
- K0234
Poignées profilées en aluminium
- K0238
Poignées alcôve en aluminium
- K0239
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K0240
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K1795
Poignées alcôve escamotables en aluminium
- K1642
Poignée de manutention en Inox
- K0198
Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés
- K1793
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil rond poli ou grenaillé, montage à l’arrière
- K1823
Rondelle de finition en inox
- K0206
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil rond traité par vibro-abrasion, montage à l’arrière
- K0208
Poignées de manutention en inox 1.4404, profil ovale poli, montage à l’arrière
- K1086
Poignées de manutention en Inox, ovales
- K1640
Poignées de manutention en inox 1.4301 ou 1.4404, profil ovale 21x13, montage à l’arrière
- K1640
Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant
- K1635
Poignées de manutention en inox, ovales obliques
- K0215
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large
- K0218
Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables
- K0225
Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium
- K0226
Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique
- K0227
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
- K0652
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
- K0233
Poignées profilées en inox
- K0243
Poignées alcôve en inox escamotables
- K1305
Poignées alcôve en inox escamotables
- K1369
Poignées escamotables en inox DIN 3136
- K2097
Poignées en acier avec unité de verrouillage
- K0186
Poignées de manutention en fonte rondes
- K0207
Poignées de manutention en acier rondes coudées
- K1799
Poignées de manutention en acier chromé brillant, profil rond, montage à l’arrière
- K0214
Poignées de manutention en acier rondes chromées brillantes
- K0230
Poignées de manutention en acier, profil rond chromé mat ou thermolaqué, montage à l’arrière
- K0781
Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox
- K0782
Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0201Rondelles de finition en aluminium, plates, pour poignées de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.Matière :Aluminium.Finition :Anodisé incolore ou noir. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | pour vis
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0201.5 | nature | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 € | | K0201.3 | nature | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | K0201.7 | nature | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 € | | K0201.4 | noir | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 € | | K0201.1 | noir | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | K0201.6 | noir | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|