Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : thermoplastique, zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Themoplastique : noir.
Zinc : zingué bleu.
Inox : poli.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir K0429.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0428_B Embase pour pieds réglables ECO, forme B 160 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable ECO 114 kB

Dessins

Embase pour pieds réglables ECO, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

HCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0428.20301Bzinc3013,516  Sur demande
K0428.20401Bzinc4014,518  Sur demande
K0428.20501Bzinc5017,520  Sur demande
K0428.20302Bacier inoxydable3013,522  Sur demande
K0428.20402Bacier inoxydable4014,524  Sur demande
K0428.20502Bacier inoxydable5017,526  Sur demande
K0428.20303Bthermoplastique3013,515  Sur demande
K0428.20403Bthermoplastique4014,515  Sur demande
K0428.20503Bthermoplastique5017,515  Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33