Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C
K0426_C

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: zinc injecté haute pression.Finition :Laqué poudre noire.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. Broches assorties : voir K0427.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0426_C Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C 172 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0426.30801C801835  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33