Grupos de mercancía
Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares
K2031_B

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de poliamida.Versión:Estructura base negra.Indicación:Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2031_B Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares 275 kB

Planos

Tapones roscados de plástico para tubos cuadrados, forma B, rectangulares

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
ABD1

HLL1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K2031.4020081520BRectangular4020M852414,5240x20x1,5-2 A petición
K2031.4025081520BRectangular4025M852414,5240x25x1,5-2 A petición
K2031.4030081520BRectangular4030M852414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5020081520BRectangular5020M852414,5250x20x1,5-2 A petición
K2031.5025082530BRectangular5025M852414,5250x25x1,5-2 A petición
K2031.5030081015BRectangular5030M852414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030081520BRectangular5030M852414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6025081520BRectangular6025M852414,5260x25x1,5-2 A petición
K2031.6030081520BRectangular6030M852414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040081520BRectangular6040M852414,5260x40x1,5-2 A petición
K2031.4020101520BRectangular4020M1052414,5240x20x1,5-2 A petición
K2031.4025101520BRectangular4025M1052414,5240x25x1,5-2 A petición
K2031.4030101520BRectangular4030M1052414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5020101520BRectangular5020M1052414,5250x20x1,5-2 A petición
K2031.5025102530BRectangular5025M1052414,5250x25x1,5-2 A petición
K2031.5030101015BRectangular5030M1052414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030101520BRectangular5030M1052414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6025101520BRectangular6025M1052414,5260x25x1,5-2 A petición
K2031.6030101520BRectangular6030M1052414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040101520BRectangular6040M1052414,5260x40x1,5-2 A petición
K2031.4030121520BRectangular4030M1252414,5240x30x1,5-2 A petición
K2031.5030121015BRectangular5030M1252414,5250x30x1-1,5 A petición
K2031.5030121520BRectangular5030M1252414,5250x30x1,5-2 A petición
K2031.6030121520BRectangular6030M1252414,5260x30x1,5-2 A petición
K2031.6040121520BRectangular6040M1252414,5260x40x1,5-2 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33