Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 55 kg
K2384

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.
Montaje:Montaje de bayonetaVentajas:Montaje de bayoneta
Enclavamiento en la posición cerrada
Marcha suave
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2384 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 55 kg 114 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 55 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2384.0350montaje lateralestándar511 unidad = 1 par A petición
K2384.0400montaje lateralestándar531 unidad = 1 par A petición
K2384.0450montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
K2384.0500montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
K2384.0550montaje lateralestándar551 unidad = 1 par A petición
K2384.0600montaje lateralestándar531 unidad = 1 par A petición
K2384.0700montaje lateralestándar501 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2384.03505025025017,553,4374350 A petición
K2384.04005030030017,553,4424400 A petición
K2384.04505035035017,553,4473450 A petición
K2384.05005040040017,553,4522500 A petición
K2384.05505045045017,553,4571550 A petición
K2384.06005050050017,553,4620600 A petición
K2384.07005060060017,553,4731700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33