Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 20 kg
K2391

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 1,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Reducida altura de carril
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2391 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 20 kg 123 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 20 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2391.0150montaje lateralestándar151 unidad = 1 par A petición
K2391.0200montaje lateralestándar171 unidad = 1 par A petición
K2391.0250montaje lateralestándar191 unidad = 1 par A petición
K2391.0300montaje lateralestándar201 unidad = 1 par A petición
K2391.0350montaje lateralestándar201 unidad = 1 par A petición
K2391.0400montaje lateralestándar181 unidad = 1 par A petición
K2391.0450montaje lateralestándar161 unidad = 1 par A petición
K2391.0500montaje lateralestándar131 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2391.015020--9511015----1620156150 A petición
K2391.020020--14516015--601001620231200 A petición
K2391.025020--19521015--1101001620280250 A petición
K2391.030020-16024526015100-1601001620329300 A petición
K2391.035020-21029531015100-2101001620379350 A petición
K2391.040020-26034536015100-2601001620428400 A petición
K2391.045020205310395410151002053101001620477450 A petición
K2391.050020230360445460151002303601001620526500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33