Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg
K2380

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.

No apto para montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada
Reducida altura de carril
Marcha suave
Indicación sobre el dibujo:
1) Orificio de montaje no disponible en K2380.0300
2) Agujero de montaje presente en K2380.0400
3) Orificio de montaje no disponible en K2380.10-0400
4) Orificio de montaje no disponible en K2380.0150
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2380 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg 158 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 45 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2380.0150montaje lateralestándar121 unidad = 1 par A petición
K2380.0200montaje lateralestándar161 unidad = 1 par A petición
K2380.0250montaje lateralestándar251 unidad = 1 par A petición
K2380.0300montaje lateralestándar321 unidad = 1 par A petición
K2380.0350montaje lateralestándar351 unidad = 1 par A petición
K2380.0400montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2380.0450montaje lateralestándar451 unidad = 1 par A petición
K2380.0500montaje lateralestándar351 unidad = 1 par A petición
K2380.0550montaje lateralestándar301 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2380.01502678----12,726,3147,5150 A petición
K2380.020026128----12,726,3209200 A petición
K2380.025026128----12,726,3259250 A petición
K2380.030026128224---12,726,3308300 A petición
K2380.035026128224---12,726,3357350 A petición
K2380.040026128224320--12,726,3406400 A petición
K2380.045026128224352--12,726,3456450 A petición
K2380.050026128224352416-12,726,3505500 A petición
K2380.05502612822435244848912,726,3554550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33